Publicar produtos
120650BK Countertop QUADRA washbasin
DELABIE

120650BK Countertop QUADRA washbasin

Traduzido por Google,
Misturador de dois furos de bancada, M1/2" com centros ajustáveis ​​de 100 - 240 mm. Bica tubular giratória Ø 22 mm H. 250 mm L. 200 mm com endireitador de fluxo em forma de estrela. Cabeças de válvula guiadas sem água com botões de controle. Taxa de fluxo de 45 lpm a 3 bar. Bica com interior liso. Corpo e bica de latão cromado. Fixações reforçadas. Pode ser instalado perto do backsplash. Garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única120650BK
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosWashbasin
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-01-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)70
  • Largura (mm)380
  • Profundidade (mm)380
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emPortugal
  • Fabricado emPortugal
  • Peso líquido (Kg)2.97
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte