Publicar produtos
120810BK UNITO countertop washbasin
120810BK UNITO countertop washbasin
    DELABIE

    120810BK UNITO countertop washbasin

    Traduzido por Google,
    Misturador monofuro de bancada para cozinhas profissionais. Misturador para cubas de imersão com bica tubular giratória de 290 mm de altura e 300 mm de comprimento. Desviador de fluxo em formato de estrela. Válvulas sem água com botões de controle. Vazão de 45 l/min a 3 bar. Bica com interior liso. Corpo e bica em latão cromado. Fixações reforçadas por duas hastes de aço inoxidável. Flexíveis PEX de 3/8". Adequado para uso intensivo em cozinhas profissionais. Garantia de 30 anos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única120810BK
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosWashbasin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-01-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)80
    • Largura (mm)395
    • Profundidade (mm)350
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    • Peso líquido (Kg)3.214
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte