Publicar produtos
121360 LAVANDO WC hand washbasin
121360 LAVANDO WC hand washbasin
    DELABIE

    121360 LAVANDO WC hand washbasin

    Traduzido por Google,
    Lavatório de mão com sanita, 450 x 300 mm. Lavatório com design inovador. Aço inoxidável 304 bacteriostático. Acabamento acetinado polido. Espessura do aço inoxidável: 1,2 mm. Bordas arredondadas para evitar ferimentos. Com furo para torneira de Ø35 mm no lado esquerdo. Fornecido com ralo de 3,2 cm. Sem transbordamento. Fornecido com fixações. Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 14688. Peso: 3,2 kg.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única121360
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosWashbasin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-09-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)80
    • Largura (mm)450
    • Profundidade (mm)300
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    • Peso líquido (Kg)3.81
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte