Publicar produtos
164130 BOB HD washbasin
DELABIE

164130 BOB HD washbasin

Traduzido por Google,
Lavatório de parede. Diâmetro interno do lavatório: 310 mm. Aço inoxidável 304 bacteriostático. Espessura do aço inoxidável: 1,2 mm. Bordas arredondadas para evitar ferimentos. Resistente a vandalismo: lavatório com revestimento, sifão embutido, estrutura de montagem reforçada. Instalação rápida e fácil pela frente, graças à estrutura de montagem em aço inoxidável. Fornecido com ralo e sifão de 3,8 cm. Sem transbordamento. Fornecido com elementos de fixação. Marcação CE. Em conformidade com a norma europeia EN 14688. Peso: 5,5 kg.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única164130
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosWashbasin
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)285
  • Largura (mm)360
  • Profundidade (mm)400
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emPortugal
  • Fabricado emPortugal
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte