Publicar produtos
180820 Wall-mounted SD drinking fountain
DELABIE

180820 Wall-mounted SD drinking fountain

Traduzido por Google,
Bebedouro de parede. Aço inoxidável 304 bacteriostático. Acabamento acetinado polido. Espessura do aço inoxidável: 1,2 mm. Bordas arredondadas para evitar ferimentos. Fornecido com torneira borbulhadora: cromada, fechamento instantâneo com ajuste de vazão, entrada M⅜". Fornecido com torneira pescoço de cisne para enchimento de garrafas e frascos: corpo cromado e bica de aço inoxidável, fechamento instantâneo com ajuste de vazão, conector M⅜". Vedação plana perfurada, sem parafusos: fácil de limpar e resistente a vandalismo. Saída de vedação 1¼". Fornecido com elementos de fixação. Peso: 3 kg. Garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única180820
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosWashbasin
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-06-03
  • Número de edição1
  • Altura (mm)150
  • Largura (mm)320
  • Profundidade (mm)320
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emPortugal
  • Fabricado emPortugal
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_24
  • Uniclass 2015 DescriçãoDrinking fountains
  • Código CSI MasterFormat 201422 47 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Drinking Fountains
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte