Publicar produtos
184310 Wall-mounted SXS electronic hand washbasin
DELABIE

184310 Wall-mounted SXS electronic hand washbasin

Traduzido por Google,
Lavatório de parede com controle eletrônico. Aço inoxidável 304 bacteriostático. Espessura do aço inoxidável: 1,2 mm. Bordas arredondadas para evitar ferimentos. Sem respingos. Fornecido com misturador eletrônico a pilhas, com baterias integradas e válvula solenoide, e dispensador de sabão ou gel hidroalcoólico em latão cromado. Válvula de descarga de 3,2 cm incluída. Sem transbordamento. Economia de água: vazão pré-ajustada a 3 l/min. Máxima higiene: sem contato manual com a torneira, válvula solenoide com redução de estagnação, descarga de serviço que previne o desenvolvimento de bactérias. Fornecido com fixações. Marcação CE. Em conformidade com a norma europeia EN 14688. Peso: 4,1 kg. Garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única184310
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosWashbasin
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-06-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)194
  • Largura (mm)360
  • Profundidade (mm)390
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emPortugal
  • Fabricado emPortugal
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte