Publicar produtos
184320 Wall-mounted SXS electronic hand washbasin
184320 Wall-mounted SXS electronic hand washbasin
    DELABIE

    184320 Wall-mounted SXS electronic hand washbasin

    Traduzido por Google,
    Lavatório de parede com controle eletrônico. Aço inoxidável 304 bacteriostático. Espessura do aço inoxidável: 1,2 mm. Bordas arredondadas para evitar ferimentos. Com proteção contra respingos. Fornecido com misturador eletrônico a pilhas, com baterias integradas e válvula solenoide, e dispensador de sabão ou gel hidroalcoólico em latão cromado. Válvula de descarga de 3,2 cm incluída. Sem transbordamento. Economia de água: vazão pré-ajustada a 3 l/min. Máxima higiene: sem contato manual com a torneira, válvula solenoide com redução de estagnação, descarga de serviço que previne o desenvolvimento de bactérias. Fornecido com fixações. Marcação CE. Em conformidade com a norma europeia EN 14688. Peso: 4,1 kg. Garantia de 30 anos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única184320
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosWashbasin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-02-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)195
    • Largura (mm)360
    • Profundidade (mm)391
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201422 42 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte