Publicar produtos
188300 Hygiene washbasin with high upstand
188300 Hygiene washbasin with high upstand
    DELABIE

    188300 Hygiene washbasin with high upstand

    Traduzido por Google,
    Lavatório suspenso para uso hospitalar com 450 mm de altura. Ideal para hospitais, estabelecimentos de saúde e consultórios médicos. Aço inoxidável 304 bacteriostático. Acabamento acetinado polido. Espessura do aço inoxidável: 1,2 mm. Com dois furos para torneira, Ø 22 mm e Ø 30 mm, um sobre o outro para a unidade eletrónica. Superfície lisa e bordas internas arredondadas para facilitar a limpeza. A cuba profunda reduz o risco de respingos, garantindo uma experiência confortável de lavagem das mãos. Fornecido com válvula de descarga de 3,2 cm. Sem vazamento. Marcação CE. Em conformidade com a norma europeia EN 14688. Peso: 10,2 kg. Garantia de 30 anos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única188300
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosWashbasin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-04-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)665
    • Largura (mm)500
    • Profundidade (mm)450
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    • Peso líquido (Kg)10.325
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte