Publicar produtos
2506T3 Deck-mounted single hole mixer - 20 lpm
DELABIE

2506T3 Deck-mounted single hole mixer - 20 lpm

Traduzido por Google,
Misturador de furo único de bancada com bica tubular giratória H. 315 mm L. 300 mm. Endireitador de fluxo em forma de estrela. Cartucho cerâmico Ø 35 mm. Taxa de fluxo de 20 lpm a 3 bar. Bica com interior liso. Alavanca de controle Slimline. Corpo e bica cromados com fixação reforçada por meio de duas hastes e porcas traseiras de aço inoxidável. Sem resíduos pop-up. Fornecido com flexíveis PEX trançados de aço inoxidável F3/8". Garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única2506T3
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosCommercial Kitchen Water Controls
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-07-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)397
  • Largura (mm)50
  • Profundidade (mm)336
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)1461
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011431
  • Nome ETIMKitchen mixing tap
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte