Publicar produtos
2521EP SECURITHERM EP pressure-balancing basin mixer
DELABIE

2521EP SECURITHERM EP pressure-balancing basin mixer

Traduzido por Google,
Misturadora mecânica de lavatório de bancada com cuba com equilíbrio de pressão. Misturadora mecânica monofuro com bica H. 85 mm L. 135 mm equipada com saída higiênica BIOSAFE. Cartucho cerâmico de Ø 40 mm com equilíbrio de pressão e limitador de temperatura máxima predefinido. Segurança anti-queimadura: o caudal de água fria é reduzido em caso de falha de alimentação de água fria (e vice-versa). Temperatura estável independentemente da pressão e do caudal no sistema. Caudal limitado a 5 l/min a 3 bar. Alavanca de comando esculpida. Sem válvula de descarga. Flexíveis PEX F3/8" com filtros e válvulas antirretorno. Fixação reforçada por 2 hastes de aço inoxidável. Misturadora mecânica com equilíbrio de pressão SECURITHERM, ideal para estabelecimentos de saúde, lares de idosos, hospitais e clínicas. Misturadora monofuro adequada para pessoas com mobilidade reduzida. Misturadora com garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única2521EP
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosBasin mixer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-06-09
  • Número de edição1
  • Altura (mm)165
  • Largura (mm)50
  • Profundidade (mm)176
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)1275
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte