Publicar produtos
254BOX Recessing housing for mechanical shower mixers
254BOX Recessing housing for mechanical shower mixers
254BOX Recessing housing for mechanical shower mixers
    DELABIE

    254BOX Recessing housing for mechanical shower mixers

    Traduzido por Google,
    Caixa de embutir estanque para misturadores mecânicos de duche, kit 1/2. - Colar com junta estanque. - Ligação hidráulica pelo exterior e manutenção pela frente. - Entradas superiores. - Adapta-se a todos os tipos de instalações (trilhos, paredes maciças, painéis). - Compatível com acabamentos de parede de 10 a 120 mm (mantendo a profundidade mínima de embutimento de 83 mm). - Adequado para alimentação standard ou "pipe-in-pipe". - Torneiras de corte e regulação do caudal, filtros e cartucho integrados e acessíveis pela frente. - Misturador mecânico de duche. - Fornecido em 2 kits: descarga segura do sistema sem elementos sensíveis. Garantia de 30 anos. Encomende com uma placa de controlo com a referência 2541 ou 2541EP.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única254BOX
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosShower mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-06-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)252
    • Largura (mm)224
    • Profundidade (mm)211
    Relacionado
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)1548
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte