Publicar produtos
2597 Mechanical mixer with retracting hand spray
DELABIE

2597 Mechanical mixer with retracting hand spray

Traduzido por Google,
Misturadora mecânica de bancada com chuveiro manual retrátil. Misturadora monofuro com bica giratória em formato de pescoço de cisne, altura 210 mm, comprimento 210 mm. Misturadora mecânica com chuveiro manual anticalcário com 3 opções de jato: fluxo laminar, efeito chuva e lâmina. Cartucho cerâmico padrão de Ø 40 mm com limitador de temperatura máxima predefinido. Vazão de 5 l/min a 3 bar. Corpo em latão cromado e alavanca de controle fina. Chuveiro manual para pias com mangueira flexível de nylon com válvula antirretorno integrada. Flexíveis PEX F3/8”. Fixação por porca traseira. Misturadora com 30 anos de garantia.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única2597
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosSink mixer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-07-07
  • Número de edição1
  • Altura (mm)408
  • Largura (mm)58
  • Profundidade (mm)254
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)2812
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte