Publicar produtos
2739EP SECURITHERM EP pressure-balancing shower mixer
DELABIE

2739EP SECURITHERM EP pressure-balancing shower mixer

Traduzido por Google,
Misturadora mecânica de parede para duche. Misturadora de parede com isolamento térmico Securitouch para evitar queimaduras. Cartucho cerâmico de Ø 40 mm com equilíbrio de pressão e limitador de temperatura máxima predefinido. Segurança anti-queimaduras: o caudal de água quente sanitária é reduzido em caso de falha de alimentação de água fria (e vice-versa). Temperatura constante independentemente das variações de pressão e caudal no sistema. Corpo com interior liso e baixo volume de água. Caudal regulado a 9 l/min. Corpo em latão cromado e alavanca de comando esculpida. Saída de duche M1/2" com válvula antirretorno integrada. Misturadora com conectores de parede STOP/CHECK descentrados, M1/2" M3/4". Filtros e válvulas antirretorno. Misturadora mecânica com equilíbrio de pressão SECURITHERM, ideal para estabelecimentos de saúde, lares de idosos, hospitais e clínicas. Misturadora de duche adequada para pessoas com mobilidade reduzida. Misturadora com 30 anos de garantia.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única2739EP
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosShower mixer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-06-08
  • Número de edição1
  • Altura (mm)142
  • Largura (mm)215
  • Profundidade (mm)184
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)1358
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Código CSI MasterFormat 201422 43 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Healthcare Faucets
  • Número OmniClass23-31 11 19 15
  • Título OmniclassPressure Balanced Faucet Mixing Valves

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte