Publicar produtos
28201T BIOCLIP mechanical basin mixer
28201T BIOCLIP mechanical basin mixer
28201T BIOCLIP mechanical basin mixer
    DELABIE

    28201T BIOCLIP mechanical basin mixer

    Traduzido por Google,
    Misturador mecânico de lavatório montado na bancada. Misturador mecânico BIOCLIP: o misturador pode ser removido completamente para limpeza e desinfeção. Misturador de furo único com bica reta H. 95 mm L. 120 mm e equipado com um endireitador de fluxo higiênico. Bica adequada para encaixe de um filtro de ponto de uso BIOFIL. Cartucho cerâmico Ø 35 mm com limitador de temperatura máxima predefinido. Choques térmicos são possíveis sem remover a alavanca de controle ou desligar o fornecimento de água fria. Corpo e bica com interiores lisos e baixo volume de água. Taxa de fluxo limitada a 5 lpm a 3 bar. Alavanca de controle sólida. Ergonômico, válvula de descarga pop-up de latão 1 1/4". Flexíveis PEX F3/8". Fixação reforçada por meio de 2 hastes de aço inoxidável. Misturador mecânico ideal para instalações de saúde, casas de repouso e cuidados, hospitais e clínicas. Misturador de furo único adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Misturador com garantia de 30 anos. Também disponível com caudas de cobre.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única28201T
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosBasin mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-04-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)227
    • Largura (mm)50
    • Profundidade (mm)184
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)1769
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • ETIM CodeEC011328
    • ETIM NameWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_45_90_51
    • Uniclass 2015 DescriçãoMechanical mixers
    • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Número OmniClass23-31 11 19 15
    • Título OmniclassPressure Balanced Faucet Mixing Valves

    Disponibilidade da região

    Ásia África América do Sul Oceânia América do Norte Europa
    Afghanistan
    Algeria
    Argentina
    American Samoa
    Canada
    Germany
    Armenia
    Angola
    Bolivia
    Australia
    Costa Rica
    Azerbaijan
    Benin
    Brasil
    Cook Islands
    Greenland
    Bahrain
    Botswana
    Chile
    Federated States of Micronesia
    Guatemala
    Bangladesh
    Burkina Faso
    Colombia
    Fiji
    Honduras
    Bhutan
    Burundi
    Ecuador
    French Polynesia
    Mexico
    British Indian Ocean Territory
    Cabo Verde
    Guyana
    Guam
    Nicaragua
    Brunei
    Cameroon
    Paraguay
    Kiribati
    United States
    Cambodia
    Central African Republic
    Peru
    Marshall Islands
    China
    Chad
    Suriname
    Nauru
    Christmas Island
    Comoros
    Uruguay
    New Caledonia
    Cocos (Keeling) Islands
    Côte d'Ivoire
    Venezuela
    New Zealand
    Georgia
    Democratic Republic of the Congo
    Niue
    Hong Kong
    Djibouti
    Norfolk Island
    India
    Egypt
    Northern Mariana Islands
    Indonesia
    Equatorial Guinea
    Palau
    Iran
    Eritrea
    Papua New Guinea
    Iraq
    Ethiopia
    Pitcairn Islands
    Israel
    Gabon
    Samoa
    Japan
    Ghana
    Solomon Islands
    Jordan
    Guiné-Bissau
    Timor-Leste
    Kazakhstan
    Guinea
    Tokelau
    Kuwait
    Kenya
    Tonga
    Kyrgyzstan
    Lesotho
    Tuvalu
    Laos
    Liberia
    United States Minor Outlying Islands
    Lebanon
    Libya
    Vanuatu
    Macau
    Madagascar
    Wallis and Futuna
    Malaysia
    Malawi
    Maldives
    Mali
    Mongolia
    Mauritania
    Myanmar (Burma)
    Mauritius
    Nepal
    Mayotte
    North Korea
    Moçambique
    Oman
    Morocco
    Pakistan
    Namibia
    Palestine
    Niger
    Philippines
    Nigeria
    Qatar
    Republic of the Congo
    Saudi Arabia
    República Democrática de São Tomé e Príncipe
    Singapore
    Reunion
    South Korea
    Rwanda
    Sri Lanka
    Saint Helena
    Syria
    Senegal
    Taiwan
    Seychelles
    Tajikistan
    Sierra Leone
    Thailand
    Somalia
    Turkmenistan
    South Africa
    Turquia
    South Sudan
    United Arab Emirates
    Suazilândia
    Uzbekistan
    Sudan
    Vietnam
    Tanzania
    Yemen
    The Gambia
    Togo
    Tunisia
    Uganda
    Western Sahara
    Zambia
    Zimbabwe