Publicar produtos
28201TBEL BIOCLIP mechanical basin mixer
28201TBEL BIOCLIP mechanical basin mixer
28201TBEL BIOCLIP mechanical basin mixer
    DELABIE

    28201TBEL BIOCLIP mechanical basin mixer

    Traduzido por Google,
    Misturador mecânico de lavatório para bancada. Misturador mecânico BIOCLIP: totalmente removível para limpeza e desinfeção. Misturador monofuro com bica reta H. 95 mm L. 120 mm e equipado com um estabilizador de fluxo higiênico. Bica adequada para a instalação de um filtro de ponto de uso BIOFIL. Cartucho cerâmico de Ø 35 mm com limitador de temperatura máxima predefinido. Choques térmicos são possíveis sem remover a alavanca de comando ou fechar o fornecimento de água fria. Corpo e bica com interiores lisos e baixo volume de água. Caudal limitado a 5 l/min a 3 bar. Alavanca de comando sólida. Válvula de descarga ergonómica de latão de 1 1/4" F3/8" PEX flexíveis com filtros e válvula antirretorno na entrada CW. Fixação reforçada por 2 hastes de aço inoxidável. Misturador mecânico ideal para estabelecimentos de saúde, lares de idosos, hospitais e clínicas. Misturador monofuro adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Misturador com 30 anos de garantia. Também disponível com terminais de cobre.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única28201TBEL
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosBasin mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-04-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)227
    • Largura (mm)50
    • Profundidade (mm)184
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)1769
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • ETIM CodeEC011328
    • ETIM NameWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_45_90_51
    • Uniclass 2015 DescriçãoMechanical mixers
    • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Número OmniClass23-31 11 19
    • Título OmniclassFaucet Mixing Valves

    Disponibilidade da região

    Europa
    Belgium
    Luxembourg
    Netherlands