Publicar produtos
350506W Basic straight grab bar, white, Ø 32mm, 600mm
350506W Basic straight grab bar, white, Ø 32mm, 600mm
    DELABIE

    350506W Basic straight grab bar, white, Ø 32mm, 600mm

    Traduzido por Google,
    Barra de apoio reta básica para pessoas com mobilidade reduzida. Tubo de Ø 32 mm, centros de 600 mm. Barra de apoio feita de aço inoxidável com revestimento em pó branco. Fixações ocultas, fixadas à parede por uma placa de aço inoxidável de 3 furos. Garantia de 30 anos. Marcação CE.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única350506W
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosAccessibility
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)73
    • Largura (mm)672
    • Profundidade (mm)72
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)691
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • ETIM CodeEC011028
    • ETIM NameGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniclassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte
    Afghanistan
    Albania
    Algeria
    Argentina
    Australia
    Belize
    Armenia
    Austria
    Angola
    Bolivia
    Fiji
    Canada
    Azerbaijan
    Belarus
    Benin
    Brasil
    New Caledonia
    Costa Rica
    Bangladesh
    Belgium
    Botswana
    Chile
    New Zealand
    Cuba
    Bhutan
    Bosnia and Herzegovina
    Burkina Faso
    Colombia
    Papua New Guinea
    Dominican Republic
    Brunei
    Bulgaria
    Burundi
    Ecuador
    Solomon Islands
    El Salvador
    Cambodia
    Croatia
    Cameroon
    Falkland Islands (Islas Malvinas)
    Timor-Leste
    Greenland
    China
    Cyprus
    Central African Republic
    French Guiana
    Vanuatu
    Guatemala
    Georgia
    Czech Republic
    Chad
    Guyana
    Haiti
    India
    Denmark
    Côte d'Ivoire
    Paraguay
    Honduras
    Indonesia
    Estonia
    Democratic Republic of the Congo
    Peru
    Jamaica
    Iran
    Finland
    Djibouti
    Suriname
    Mexico
    Iraq
    France
    Egypt
    Uruguay
    Nicaragua
    Israel
    Germany
    Equatorial Guinea
    Venezuela
    Panama
    Japan
    Greece
    Eritrea
    Puerto Rico
    Jordan
    Hungary
    Ethiopia
    The Bahamas
    Kazakhstan
    Iceland
    Gabon
    Trinidad and Tobago
    Kuwait
    Ireland
    Ghana
    United States
    Kyrgyzstan
    Italy
    Guiné-Bissau
    Laos
    Latvia
    Guinea
    Lebanon
    Lithuania
    Kenya
    Malaysia
    Luxembourg
    Lesotho
    Mongolia
    Macedônia do Norte
    Liberia
    Myanmar (Burma)
    Moldova
    Libya
    Nepal
    Montenegro
    Madagascar
    North Korea
    Netherlands
    Malawi
    Oman
    Norway
    Mali
    Pakistan
    Poland
    Mauritania
    Palestine
    Portugal
    Moçambique
    Philippines
    Romania
    Morocco
    Qatar
    Russia
    Namibia
    Saudi Arabia
    Serbia
    Niger
    South Korea
    Slovakia
    Nigeria
    Sri Lanka
    Slovenia
    Republic of the Congo
    Syria
    Spain
    Rwanda
    Taiwan
    Svalbard and Jan Mayen
    Senegal
    Tajikistan
    Sweden
    Sierra Leone
    Thailand
    Switzerland
    Somalia
    Turkmenistan
    Ukraine
    South Africa
    Turquia
    United Kingdom
    South Sudan
    United Arab Emirates
    Suazilândia
    Uzbekistan
    Sudan
    Vietnam
    Tanzania
    Yemen
    The Gambia
    Togo
    Tunisia
    Uganda
    Western Sahara
    Zambia
    Zimbabwe