Publicar produtos
398MCHB BLACK BINOPTIC MIX electronic mixer
398MCHB BLACK BINOPTIC MIX electronic mixer
398MCHB BLACK BINOPTIC MIX electronic mixer
398MCHB BLACK BINOPTIC MIX electronic mixer
398MCHB BLACK BINOPTIC MIX electronic mixer
    DELABIE

    398MCHB BLACK BINOPTIC MIX electronic mixer

    Traduzido por Google,
    Misturadora eletrônica de lavatório, preta fosca, montada na bancada: Unidade de controle eletrônico independente IP65. Alimentação de rede 230/12V com transformador. Vazão pré-ajustada a 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min. Aliviador de incrustações. Descarga de serviço ajustável (descarga pré-ajustada de 60 segundos a cada 24 horas após o último uso). Detecção de presença por infravermelho ativa, sensor na extremidade da bica otimiza a detecção. Corpo em latão cromado. Flexíveis PEX com acabamento em cromo preto fosco com filtros e válvulas solenoides M⅜". Fixação reforçada por 2 hastes de aço inoxidável. Segurança antibloqueio. Bica com interior liso e baixo volume de água (reduz o desenvolvimento bacteriano). Controle de temperatura lateral com limitador de temperatura máxima ajustável e alavanca longa. Altura de queda de 250 mm para lavatórios de bancada. Adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Garantia de 30 anos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única398MCHB
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosBasin mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-01-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)301
    • Largura (mm)67
    • Profundidade (mm)250
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)1.88
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010340
    • Nome ETIMElectronic tap
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte