Publicar produtos
4042P Bright polished stainless steel double coat hook
DELABIE

4042P Bright polished stainless steel double coat hook

Traduzido por Google,
Cabide duplo. Cabide de parede. Aço inoxidável 304 com polimento brilhante bacteriostático. Fixações ocultas. Tubo de Ø 20 mm, 1 mm de espessura. Dimensões: Ø 62 x 55 x 95 mm. Garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única4042P
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)62
  • Largura (mm)95
  • Profundidade (mm)55
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)126
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-21 15 19 13
  • Título OmniclassCoat Hooks

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte