Publicar produtos
4051P Wall-mounted toilet brush set with lid
DELABIE

4051P Wall-mounted toilet brush set with lid

Traduzido por Google,
Conjunto de escova sanitária de parede com tampa. Modelo robusto para parede, com escova sanitária e trava antirroubo para fixação. Aço inoxidável 304 com polimento brilhante bacteriostático. Fácil de limpar: a cuba de plástico pode ser removida por cima. Recipiente de plástico com reservatório: evita que a escova sanitária fique em contato com água residual e reduz o risco de respingos na próxima utilização. A escova sanitária centraliza-se automaticamente no suporte. Corpo em aço inoxidável com 1 mm de espessura. Dimensões: Ø 90 x 410 mm. Garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única4051P
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-11-03
  • Número de edição1
  • Altura (mm)93
  • Largura (mm)93
  • Profundidade (mm)229
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)2848
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios de casa de banho
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte