Publicar produtos
430SBOX Recessed waterproof housing for TEMPOMATIC 4 urinal valve
430SBOX Recessed waterproof housing for TEMPOMATIC 4 urinal valve
430SBOX Recessed waterproof housing for TEMPOMATIC 4 urinal valve
430SBOX Recessed waterproof housing for TEMPOMATIC 4 urinal valve
    DELABIE

    430SBOX Recessed waterproof housing for TEMPOMATIC 4 urinal valve

    Traduzido por Google,
    Caixa estanque de embutir para válvulas eletrônicas de mictório, kit 1/2: Compatível com rede elétrica de 230/6 V (cabo e transformador fornecidos). Colar com vedação estanque. Conexão hidráulica para o exterior e manutenção frontal. Adapta-se a todos os tipos de instalação (trilhos, paredes maciças, painéis). Compatível com acabamentos de parede de 10 a 120 mm (mantendo a profundidade mínima de embutimento de 83 mm). Adequado para alimentação padrão ou "tubo em tubo". Válvula configurada para descarga segura do sistema sem elementos sensíveis e acessórios de conexão. Conexão com arruela de conexão de Ø 35 mm (para mictórios padrão) ou conexão de latão de ½" (para mictórios alimentados por flexível). Para uso com tubo de gargalo 752430 ou 757430. Garantia de 30 anos. Encomende com as referências da placa de controle 430000, 430010 ou 430030.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única430SBOX
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosUrinal valve
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-03-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)267
    • Largura (mm)171
    • Profundidade (mm)210
    Relacionado
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)521
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-31 21 13
    • Título OmniclassWater Flush Urinals

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte