Publicar produtos
464PBOX Recessed waterproof housing for TEMPOMATIC WCs
464PBOX Recessed waterproof housing for TEMPOMATIC WCs
464PBOX Recessed waterproof housing for TEMPOMATIC WCs
464PBOX Recessed waterproof housing for TEMPOMATIC WCs
    DELABIE

    464PBOX Recessed waterproof housing for TEMPOMATIC WCs

    Traduzido por Google,
    Caixa estanque de embutir, kit 1/2: Sistema de descarga sem cisterna: ligação direta à tubagem. Compatível com válvula eletrónica para sanita. Alimentado por bateria de lítio CR123 6V. Colar com junta estanque. Ligação hidráulica para o exterior e manutenção frontal. Adapta-se a todos os tipos de instalação (trilhos, paredes maciças, painéis). Compatível com acabamentos de parede de 10 a 120 mm (mantendo a profundidade mínima de embutimento de 93 mm). Adequado para alimentação standard ou "pipe-in-pipe". Torneira de segurança e regulação do caudal, ativação e unidade eletrónica integradas e acessíveis frontalmente. Dispositivo antirrefluxo no interior da caixa. Descarga segura do sistema sem elementos sensíveis. Ligação de saída para tubo de PVC Ø26/32 mm. Garantia de 30 anos. Encomende com as referências da placa de controlo 464006, 464056, 465006 ou 465056.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única464PBOX
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosWC valve
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-03-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)276
    • Largura (mm)225
    • Profundidade (mm)211
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)763
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte