Publicar produtos
490106 TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer
490106 TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer
490106 TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer
    DELABIE

    490106 TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer

    Traduzido por Google,

    Misturador eletrônico para lavatório de bancada:
    Alimentado por bateria com 123 baterias de lítio de 6 V integradas.
    Válvula solenoide antiestagnação e unidade eletrônica integradas ao corpo do misturador.
    Vazão pré-ajustada em 3 lpm a 3 bar, pode ser ajustada de 1,4 a 6 lpm.
    Alisador de fluxo anti-calcário.
    Descarga de serviço (~60 segundos a cada 24 horas após o último uso).
    Detecção de presença: sensor na extremidade do bico otimiza a detecção.
    Corpo em aço inoxidável cromado.
    Tampa fixada no lugar por 2 parafusos ocultos.
    Flexíveis PEX F3/8" com filtros e válvulas antirretorno.
    Fixação reforçada por duas hastes de aço inoxidável.
    Segurança antibloqueio.
    Alavanca de controle de temperatura lateral e limitador de temperatura máxima ajustável.
    Adequado para pessoas com mobilidade reduzida.
    Garantia de 30 anos.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única490106
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosBasin mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-09-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)150
    • Largura (mm)59.9
    • Profundidade (mm)183
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)745
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010340
    • Nome ETIMElectronic tap
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte