Publicar produtos
498MCHB BLACK BINOPTIC MIX electronic mixer
498MCHB BLACK BINOPTIC MIX electronic mixer
498MCHB BLACK BINOPTIC MIX electronic mixer
498MCHB BLACK BINOPTIC MIX electronic mixer
    DELABIE

    498MCHB BLACK BINOPTIC MIX electronic mixer

    Traduzido por Google,
    Misturadora eletrônica de lavatório, preta fosca, montada na bancada: Unidade de controle eletrônico independente IP65. 123 baterias de lítio de 6 V. Vazão pré-ajustada a 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min. Alisador de fluxo anticalcário. Descarga de serviço ajustável (descarga pré-ajustada de 60 segundos a cada 24 horas após o último uso). Detecção de presença por infravermelho ativa, sensor na extremidade da bica otimiza a detecção. Corpo em latão cromado. Acabamento em cromo preto fosco. Flexíveis PEX com filtros e válvulas solenoides M⅜". Fixação reforçada por 2 hastes de aço inoxidável. Segurança antibloqueio. Bica com interior liso e baixo volume de água (reduz o desenvolvimento bacteriano). Controle de temperatura lateral com temperatura máxima ajustável e alavanca longa. Altura de queda de 250 mm para lavatórios de bancada. Adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Garantia de 30 anos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única498MCHB
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosBasin mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)301
    • Largura (mm)67
    • Profundidade (mm)250
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)1.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010340
    • Nome ETIMElectronic tap
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte