Publicar produtos
5070DS L-shaped stainless steel grab bar, satin, H. 750mm
5070DS L-shaped stainless steel grab bar, satin, H. 750mm
5070DS L-shaped stainless steel grab bar, satin, H. 750mm
5070DS L-shaped stainless steel grab bar, satin, H. 750mm
5070DS L-shaped stainless steel grab bar, satin, H. 750mm
    DELABIE

    5070DS L-shaped stainless steel grab bar, satin, H. 750mm

    Traduzido por Google,
    Barra de apoio em L Ø 32 mm, para PRM, modelo à direita. Auxilia o usuário a ficar em pé e garante a movimentação na banheira ou no chuveiro. Pode ser usada como barra de apoio, adicionando um suporte para chuveiro e/ou saboneteira. Dimensões: 750 x 450 mm. Espessura do tubo: 1,5 mm. Tubo de aço inoxidável 304 bacteriostático. Aço inoxidável com acabamento acetinado polido UltraSatin, superfície uniforme e não porosa para fácil manutenção e higiene. Placa soldada ao tubo por solda de cordão de segurança invisível (processo exclusivo da "ArN-Securit"). Espaço de 40 mm entre a barra e a parede: espaço mínimo impede a passagem do antebraço entre a barra e a parede, reduzindo o risco de fratura em caso de perda de equilíbrio. Fixações ocultas por uma placa de cobertura com 3 furos, aço inoxidável 304, Ø 72 mm. Fornecido com parafusos de aço inoxidável para paredes de concreto. Testado para mais de 200 kg. Peso máximo recomendado do usuário: 135 kg. A barra vem com garantia de 30 anos. Marcação CE.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única5070DS
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosAccessibility
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)750
    • Largura (mm)450
    • Profundidade (mm)92
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniclassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte