Publicar produtos
510047BK Coat hook
DELABIE

510047BK Coat hook

Traduzido por Google,
Cabide compacto e com design inovador. Cabide de parede. Gancho em aço inoxidável 304 bacteriostático com revestimento em pó preto fosco. Fixações ocultas. Dimensões: Ø 18 x 40 mm. Garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única510047BK
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-05-20
  • Número de edição1
  • Altura (mm)18
  • Largura (mm)18
  • Profundidade (mm)40
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)0.07
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEG017210
  • Nome ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-21 15 19 13
  • Título OmniclassCoat Hooks

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte