Publicar produtos
510207 Mirror cabinet with 3 functions
510207 Mirror cabinet with 3 functions
    DELABIE

    510207 Mirror cabinet with 3 functions

    Traduzido por Google,
    Armário com espelho com 3 funções: espelho, dispensador de sabão eletrônico e secador de mãos elétrico. Armário de design em aço inoxidável 304 com acabamento em melamina preta fosca. Sem toque para melhor higiene: o dispensador de sabão e o secador de mãos são ativados automaticamente quando as mãos são detectadas pelo sensor infravermelho. Instalação rápida e fácil: - Uma única conexão elétrica para todos os elementos: alimentação de rede com 230V / 50-60Hz. - Fixações ocultas. Armário com espelho fornecido com parafusos de aço inoxidável para concreto ou madeira reforçada. - Dobradiças ajustáveis. Unidade com 3 funções: espelho de vidro de 4 mm de espessura e faixa de vidro preto com pictogramas iluminados. Dispensador de sabão automático: - Dispensador com bomba anti-desperdício. - Depósito de grande capacidade: 5 litros. - Adequado para sabão líquido vegetal com viscosidade máxima de 3.000 mPa.s ou sabão em espuma específico. Secador de mãos por pulso de ar: - Alta velocidade. - Ar pulsado a 360km/h. Fluxo de ar: 36 l/segundo. - Baixo consumo de energia: 704W. - Nível de ruído: 74 dBA. - Classe I, IP23. - Garantia de 3 anos. Cuba iluminada por faixa de LED. Modelo antivandalismo com chave DELABIE padrão. Antibloqueio: para automaticamente em caso de uso contínuo. Prateleira interna. Vários armários podem ser instalados lado a lado para criar uma parede espelhada: parafusos de união são fornecidos. Dimensões: 600 x 223 x 1.000 mm. Peso: 29 kg. Armário espelhado com garantia de 30 anos. Marcação CE.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única510207
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosAccessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1000
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)223
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)29.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010550
    • Nome ETIMMirror
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_53
    • Uniclass 2015 DescriçãoMirrors
    • Código CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Número OmniClass23-21 37 13 15
    • Título OmniclassMirrors

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte