Publicar produtos
510601S Wall-mounted paper towel dispenser, for 500 sheets
510601S Wall-mounted paper towel dispenser, for 500 sheets
510601S Wall-mounted paper towel dispenser, for 500 sheets
510601S Wall-mounted paper towel dispenser, for 500 sheets
    DELABIE

    510601S Wall-mounted paper towel dispenser, for 500 sheets

    Traduzido por Google,
    Dispensador de papel toalha de parede. Aço inoxidável 304 acetinado polido bacteriostático. Dispensa uma folha de cada vez, adequado para a maioria das toalhas de papel. Com trava e chave DELABIE padrão. Controle de nível. Capacidade: 500 folhas. Dimensões: 120 x 275 x 360 mm. Pacote de toalhas de papel intercaladas pode ser encomendado separadamente (ref. 6606). Garantia de 30 anos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única510601S
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosAccessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-06-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)360
    • Largura (mm)275
    • Profundidade (mm)120
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010593
    • Nome ETIMPaper dispenser
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-31 25 19 11
    • Título OmniclassPaper Towel Dispensers

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte