Publicar produtos
510622BK HIGHFLOW automatic air pulse hand dryer in matte black
510622BK HIGHFLOW automatic air pulse hand dryer in matte black
510622BK HIGHFLOW automatic air pulse hand dryer in matte black
510622BK HIGHFLOW automatic air pulse hand dryer in matte black
510622BK HIGHFLOW automatic air pulse hand dryer in matte black
510622BK HIGHFLOW automatic air pulse hand dryer in matte black
    DELABIE

    510622BK HIGHFLOW automatic air pulse hand dryer in matte black

    Traduzido por Google,
    Secador de mãos HIGHFLOW Air Pulse. Modelo robusto. O bico central iluminado concentra o ar pulsado nas mãos a mais de 230 km/h. Alta velocidade: seca em 10 a 12 segundos. Escolha entre ar quente ou frio através de um interruptor oculto. Ativação automática por infravermelhos. Tecnologia inteligente: para automaticamente quando as mãos são removidas. Antibloqueio: para automaticamente se usado continuamente por mais de 60 segundos. Secador de mãos elétrico feito de aço inoxidável 304 bacteriostático preto fosco. Fácil de limpar: capa de uma peça. Espessura do aço inoxidável: 1 mm. Dimensões: 175 x 238 x 267 mm. Peso: 4 kg. Fluxo de ar: 39 l/segundo. Velocidade do ar: 230 km/h. Baixo consumo de energia: 1.350 W. 220-240 V~ / 50-60 Hz. Nível de ruído: 82 dBA. Classe I, IP23. Marca CE. Secador de mãos automático com garantia de 3 anos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única510622BK
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosAccessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)267
    • Largura (mm)238
    • Profundidade (mm)175
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)4.08
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Secadores de Mão e de Cabelo
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC001212
    • Nome ETIMHand dryer
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-31 25 15
    • Título OmniclassHand Dryers

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte