Publicar produtos
510788P Towel rail
DELABIE

510788P Towel rail

Traduzido por Google,
Toalheiro individual para banheiros. Toalheiro de design. Modelo robusto. Ø 20 mm, comprimento 600 mm. Aço inoxidável 304 bacteriostático polido brilhante. Toalheiro de parede com fixações ocultas. Garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única510788P
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-06-23
  • Número de edição1
  • Altura (mm)62
  • Largura (mm)662
  • Profundidade (mm)66
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)374
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 25 25
  • Título OmniclassTowel Bars

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte