Publicar produtos
511943BK Be-Line® coat hook matte black
DELABIE

511943BK Be-Line® coat hook matte black

Traduzido por Google,
Cabide Be-Line®. Cabide de parede com fixações ocultas. Acabamento em alumínio com pintura eletrostática preta fosca, proporcionando um bom contraste visual com paredes de cores claras. Cabide de design com 30 anos de garantia.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única511943BK
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-02-10
  • Número de edição1
  • Altura (mm)39.5
  • Profundidade (mm)43
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)65
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_59_38
  • Uniclass 2015 DescriçãoHolders and hooks
  • Código CSI MasterFormat 201441 23 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Hooks
  • Número OmniClass23-21 15 19 13
  • Título OmniclassCoat Hooks

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte