Publicar produtos
512111S BINOPTIC wall-mounted electronic soap dispenser
512111S BINOPTIC wall-mounted electronic soap dispenser
512111S BINOPTIC wall-mounted electronic soap dispenser
512111S BINOPTIC wall-mounted electronic soap dispenser
    DELABIE

    512111S BINOPTIC wall-mounted electronic soap dispenser

    Traduzido por Google,
    Dispensador de sabão eletrônico de parede. Dispensador de sabão líquido ou em espuma. Modelo antivandalismo para paredes transversais (TC) de até 110 mm. Sem contato manual: célula infravermelha detecta as mãos automaticamente. Bica em aço inoxidável 304 com acabamento acetinado. Dispensador sem bomba de resíduos. Unidade eletrônica separada para instalação sob a pia ou em um duto de serviço. Dispensador de sabão automático: alimentação de rede com transformador de 230/6 V. Para sabão líquido de base vegetal com viscosidade máxima de 3.000 mPa.s ou sabão em espuma específico. Comprimento total da bica: 115 mm. Fornecido com tubo flexível de 1,20 m para reservatórios remotos (reservatório não fornecido). Dispensador de sabão eletrônico de parede com garantia de 30 anos. Marcação CE.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única512111S
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosAccessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)37.3
    • Largura (mm)37.3
    • Profundidade (mm)119
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)0.66
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010549
    • Nome ETIMSoap dispenser
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-31 25 29 13
    • Título OmniclassHand Soap Dispensers

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte