Publicar produtos
5445T2S Wall-mounted mechanical sink mixer
5445T2S Wall-mounted mechanical sink mixer
    DELABIE

    5445T2S Wall-mounted mechanical sink mixer

    Traduzido por Google,
    Misturador mecânico de parede para lava-louças com bica inferior tubular giratória de Ø 22 mm de comprimento, comprimento 200 mm, com desentupidor de fluxo em latão em formato de estrela. Bica com interior liso (reduz o desenvolvimento bacteriano). Vazão de 45 l/min a 3 bar. Botões de controle em metal cromado com cabeçotes de válvula em cerâmica. Fornecido com conectores padrão offset, M1/2" M3/4". Garantia de 30 anos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única5445T2S
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosSink mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-07-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)172
    • Largura (mm)214
    • Profundidade (mm)269
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)2348
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte