Publicar produtos
5610 Single hole mixer - 100 lpm
5610 Single hole mixer - 100 lpm
    DELABIE

    5610 Single hole mixer - 100 lpm

    Traduzido por Google,
    Misturador de furo único montado na bancada para catering profissional. Misturador para pias de imersão com bica giratória tubular H. 315 mm L. 300 mm. Endireitador de fluxo de latão em forma de estrela. Cabeças de válvula guiadas sem água com mecanismos reforçados. Alavancas de esfera ergonômicas e resistentes a choques. Taxa de fluxo de 100 lpm a 3 bar, adequado para pias de imersão. Taxa de fluxo total em meia volta. Bica com interior liso. Corpo e bica de latão cromado. Entradas de água de tubo de cobre soldado. Fixações reforçadas. Adequado para uso intensivo em cozinhas profissionais. Garantia de 30 anos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única5610
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosCommercial Kitchen Water Controls
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-06-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)383
    • Largura (mm)163
    • Profundidade (mm)346
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)2559
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte