Publicar produtos
5630 Pre-rinse set with mixer
DELABIE

5630 Pre-rinse set with mixer

Traduzido por Google,
Conjunto completo de pré-lavagem sem torneira de torneira, adequado para uso intensivo em cozinhas profissionais. Misturadora monocomando de bancada com: - cabeças de válvula com mecanismos reforçados e alavancas de comando ergonómicas. - Válvulas flexíveis de 3/8" e antirretorno. - fixação reforçada através de 2 hastes roscadas com porcas traseiras. Pulverizador manual preto com jato regulável e caudal de 9 l/min na saída (ref. 433010). Pulverizador manual anticalcário com ponta resistente a choques. Mangueira flexível preta, reforçada, de qualidade alimentar, comprimento 0,95 m. Coluna em latão de 3/4". Suporte de parede ajustável. Guia de mola em aço inoxidável. Garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única5630
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosPre-rinse sets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-28
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1167
  • Largura (mm)161
  • Profundidade (mm)520
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Material secundárioPVC
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)4280
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011614
  • Nome ETIMLarge kitchen mixing tap
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte