Publicar produtos
564065BE TEMPOFIX 3 self-supporting frame system for WCs
564065BE TEMPOFIX 3 self-supporting frame system for WCs
564065BE TEMPOFIX 3 self-supporting frame system for WCs
564065BE TEMPOFIX 3 self-supporting frame system for WCs
564065BE TEMPOFIX 3 self-supporting frame system for WCs
564065BE TEMPOFIX 3 self-supporting frame system for WCs
564065BE TEMPOFIX 3 self-supporting frame system for WCs
    DELABIE

    564065BE TEMPOFIX 3 self-supporting frame system for WCs

    Traduzido por Google,
    Sistema de estrutura autoportante para sanitas suspensas, kit 1/2: Estrutura de aço com revestimento em pó preto: - Com pés grandes para fixação em pisos de suporte. - A altura da estrutura pode ser ajustada de 0 a 200 mm (com marcação de 1 m). - Compatível com paredes sólidas de 10 a 120 mm. - Tubo de descarga de Ø 32 mm com arruela de conexão de Ø 55 mm. - Tubo de esgoto em ABS, saída de HDPE de Ø 90 mm com vedação à prova d'água, com 2 posições de ajuste. Caixa estanque embutida: para sistema de descarga sem cisterna, conectado diretamente à tubulação. - Compatível com válvula de WC eletrônica ou temporizada. - Compatível com baterias de lítio CR123 6 V. - Dispositivo antirrefluxo dentro da caixa. - Torneira de passagem integrada e regulagem de vazão. Fornecido pré-montado. Garantia de 30 anos. Encomende com as referências de placa de controle 464006, 464056, 465006, 465056, 763000, 763030, 763040 ou 763041.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única564065BE
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosFrame system
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1320
    • Largura (mm)350
    • Profundidade (mm)166
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)15010
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-31 19 15 13
    • Título OmniclassWall Mounted Tankless Toilets

    Disponibilidade da região

    Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia Europa