Publicar produtos
5640T3 Deck-mounted single hole mixer - 45 lpm
DELABIE

5640T3 Deck-mounted single hole mixer - 45 lpm

Traduzido por Google,
Misturador de furo único montado na bancada com bica tubular giratória Ø 22 mm H. 190 mm L. 300 mm. Endireitador de fluxo em forma de estrela. Cabeças de válvula guiadas sem água com mecanismos reforçados. Alavancas de esfera ergonômicas e resistentes a choques. Taxa de fluxo de 45 lpm a 3 bar. Taxa de fluxo total alcançada nos primeiros 90°. Bica com interior liso. Corpo e bica em latão cromado. Fixações reforçadas por meio de duas hastes de aço inoxidável. Flexíveis PEX F3/8". Garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única5640T3
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosCommercial Kitchen Water Controls
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-12-06
  • Número de edição1
  • Altura (mm)269
  • Largura (mm)153
  • Profundidade (mm)337
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)1541
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011431
  • Nome ETIMKitchen mixing tap
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte