Publicar produtos
5645T2 Wall-mounted twin hole mixer - 60 lpm
DELABIE

5645T2 Wall-mounted twin hole mixer - 60 lpm

Traduzido por Google,
Misturador de parede de dois furos com bica inferior tubular giratória Ø 22 mm C. 200 mm com retificador de fluxo de latão em forma de estrela. Cabeças de válvula guiadas sem água com mecanismos reforçados. Alavancas de esfera ergonômicas e resistentes a choques. Taxa de fluxo de 60 lpm a 3 bar alcançadas em 90°. Taxa de fluxo total de 90 lpm a 3 bar. Bica com interior liso. Corpo e bica de uma peça feitos de latão cromado. Conectores de deslocamento M1/2" M3/4" fornecidos com escudos. Adequado para pias de descarte. Garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única5645T2
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosCommercial Kitchen Water Controls
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-02-08
  • Número de edição1
  • Altura (mm)174
  • Largura (mm)221
  • Profundidade (mm)268
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)1704
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011431
  • Nome ETIMKitchen mixing tap
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte