Publicar produtos
565065BE Self-supporting fire retardant TEMPOFIX 3 frame system for WCs
565065BE Self-supporting fire retardant TEMPOFIX 3 frame system for WCs
565065BE Self-supporting fire retardant TEMPOFIX 3 frame system for WCs
    DELABIE

    565065BE Self-supporting fire retardant TEMPOFIX 3 frame system for WCs

    Traduzido por Google,
    Sistema de estrutura autoportante para sanitas suspensas, kit 1/2 Retardante de fogo CF 60 min - EI60. Estrutura de aço com revestimento em pó preto com pés grandes para pisos de suporte: - Altura da estrutura pode ser ajustada de 0 a 200 mm (com marcação de 1 m). - Tubo de descarga de Ø 32 mm com arruela de conexão de Ø 55 mm e colar intumescente para proteção contra incêndio. - Tubo de esgoto em ABS, saída de Ø 90 mm para colar na vedação à prova de água, com 2 posições de ajuste e colar intumescente para proteção contra incêndio. - Compatível com paredes sólidas de 53 a 105 mm (mínimo 4 BA13 e azulejos). Caixa estanque embutida com colar intumescente e conjunto de proteção contra incêndio: - Dispositivo antirrefluxo dentro da caixa. - Torneira de passagem integrada e regulação de vazão. Fornecido pré-montado. Garantia de 30 anos. Encomende com a referência da placa de controle 763000.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única565065BE
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosFrame system
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1320
    • Largura (mm)350
    • Profundidade (mm)395
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)15747
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-31 19 15 11
    • Título OmniclassFloor Mounted Tankless Toilets

    Disponibilidade da região

    Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia Europa