Publicar produtos
5650T2 Deck-mounted single hole mixer - 60 lpm
5650T2 Deck-mounted single hole mixer - 60 lpm
    DELABIE

    5650T2 Deck-mounted single hole mixer - 60 lpm

    Traduzido por Google,
    Misturador de cozinha de furo único montado na bancada. Bica tubular giratória H. 255 mm L. 200 mm com endireitador de fluxo higiênico. Cartucho cerâmico Ø 45 mm. Taxa de fluxo 60 lpm a 3 bar. Bica com interior liso. Alavanca de controle Slimline. Corpo e bica em latão cromado. Entradas de água em tubo de cobre soldado. Fixação reforçada. Garantia de 30 anos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única5650T2
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosCommercial Kitchen Water Controls
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-06-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)331
    • Largura (mm)122
    • Profundidade (mm)247
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)2381
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte