Publicar produtos
5652 Deck-mounted single-hole mixer - 60 lpm
DELABIE

5652 Deck-mounted single-hole mixer - 60 lpm

Traduzido por Google,
Misturador de furo único montado na bancada com coluna de extensão para instalação em fogões. Bica tubular giratória Ø 22 mm, H. 685 mm L. 300 mm com endireitador de fluxo higiênico. Cartucho cerâmico Ø 45 mm. Taxa de fluxo de 60 lpm a 3 bar. Bica com interior liso. Alavanca de controle Slimline. Corpo e bica em latão cromado. Entradas de água em tubo de cobre soldado. Fixação reforçada. Garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única5652
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosCommercial Kitchen Water Controls
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-06-04
  • Número de edição1
  • Altura (mm)764
  • Largura (mm)126
  • Profundidade (mm)352
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)4049
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte