Publicar produtos
5675T2 Auto-rewind 304 stainless steel hose reel
5675T2 Auto-rewind 304 stainless steel hose reel
5675T2 Auto-rewind 304 stainless steel hose reel
    DELABIE

    5675T2 Auto-rewind 304 stainless steel hose reel

    Traduzido por Google,
    Enrolador de mangueira com rebobinamento automático, com mangueira flexível de 15 m de comprimento e roletes-guia: Temperatura máxima de 50 °C. Vazão de 23 l/min a 3 bar. Pressão máxima de 20 bar, 12 bar com pulverizador manual de gatilho. Enrolador de mangueira com base em aço inoxidável 304 e tambor com Ø 390 mm. Encomende separadamente: torneira angular com disjuntor de vácuo integrado para evitar o refluxo de água contaminada para a rede elétrica. Enrolador de mangueira em aço inoxidável com garantia de 30 anos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única5675T2
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosCommercial Kitchen Water Controls
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-07-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)814
    • Largura (mm)223
    • Profundidade (mm)840
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)57837
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte