Publicar produtos
5830 Single hole pre-rinse mixer set
DELABIE

5830 Single hole pre-rinse mixer set

Traduzido por Google,
Conjunto completo de pré-lavagem sem torneira de babador, adequado para uso intensivo em cozinhas profissionais. Misturadora monofuro de bancada com: - cabeçotes de válvula com mecanismos reforçados e comandos ergonômicos. - Conectores flexíveis F3/8" e válvulas antirretorno. - fixações reforçadas por 2 hastes roscadas e contraporcas. Manípulo preto com jato regulável com vazão de 10 l/min na saída (ref. 433009). Manípulo anticalcário com ponta resistente a impactos. Mangueira flexível preta, reforçada, de qualidade alimentar, L. 0,95 m. Coluna de latão de 3/4". Suporte de parede ajustável. Guia de mola em aço inoxidável. Garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única5830
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosCommercial Kitchen Water Controls
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-02-09
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1169
  • Largura (mm)156
  • Profundidade (mm)527
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)4159
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011614
  • Nome ETIMLarge kitchen mixing tap
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
  • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte