Publicar produtos
611 HYGIÉNA waste
DELABIE

611 HYGIÉNA waste

Traduzido por Google,
Ralo higiênico para lavatório M1 1/4" com grelha côncava (sem retenção de água). Fluxo livre, sem parafuso central (evita depósitos de calcário e reduz o desenvolvimento de bactérias). Ralo pré-ranhurado: seções destacáveis ​​podem ser removidas para modelos com transbordamento. Ralo em latão cromado polido, corpo em ABS cromado. Adapta-se a qualquer material e tamanho de lavatório ou pia. Pode ser apertado a um mínimo de 1 mm e máximo de 45 mm. Ralo para lavatório com garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única611
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosSanitary equipment
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-06-24
  • Número de edição1
  • Altura (mm)12
  • Largura (mm)68
  • Profundidade (mm)68
Ligações
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioABS
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)189
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte