Publicar produtos
700400 TEMPOMIX 2 time flow mixer
DELABIE

700400 TEMPOMIX 2 time flow mixer

Traduzido por Google,
Misturador de lavatório com alavanca e fluxo temporizado para montagem na bancada: Fluxo temporizado ~7 segundos. Vazão predefinida em 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min. Endireitador de fluxo inviolável e anti-calcário. Corpo em latão cromado. Flexíveis PEX F3/8" com torneiras, filtros e válvulas de retenção. Fixação reforçada por 2 hastes de aço inoxidável. Controle de temperatura lateral com alavanca padrão e limitador de temperatura máxima ajustável. Controle por alavanca (operação suave). Garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única700400
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosBasin mixer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-08-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)201
  • Largura (mm)68
  • Profundidade (mm)151
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)1168
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte