Publicar produtos
737152 
TEMPOSTOP single hole mixer
DELABIE

737152 TEMPOSTOP single hole mixer

Traduzido por Google,
Torneira para lavatório com fluxo temporizado para montagem na bancada. Bica giratória em formato de pescoço de cisne de 150 mm de comprimento. Desempeno anti-calcário pré-ajustado a 3 l/min. Vazão ajustável. Comando por alavanca. Desligamento automático temporizado em ~3 segundos (7 ou 15 segundos disponíveis mediante solicitação). Fixação com porca traseira. Garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única737152
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosCommercial Kitchen Water Controls
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-07-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)287
  • Largura (mm)60
  • Profundidade (mm)190
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)720
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte