Publicar produtos
763300 TEMPOFLUX 3 AB side control flush system
763300 TEMPOFLUX 3 AB side control flush system
763300 TEMPOFLUX 3 AB side control flush system
    DELABIE

    763300 TEMPOFLUX 3 AB side control flush system

    Traduzido por Google,
    Sistema de descarga sem cisterna: conexão direta à tubulação. Placa de acesso ao mecanismo em aço inoxidável acetinado de 186 x 186 mm. Placa de controle de fluxo temporizado em aço inoxidável acetinado e botões cromados de 90 x 90 mm. A placa de controle é instalada manualmente por meio de parafusos ocultos. Caixa estanque embutida: - Colar com vedação estanque. - Conexão hidráulica para o exterior e manutenção frontal. - Compatível com acabamentos de parede de 10 a 120 mm (mantendo a profundidade mínima de rebaixo de 93 mm). - Adequado para alimentação padrão ou "pipe-in-pipe". - Torneira de segurança e ajuste de vazão integrados e acessíveis frontalmente. - Cartucho e filtro acessíveis frontalmente. - Válvula TEMPOFLUX 3 F¾" compatível com água do mar, água da chuva e águas cinzas. - Dispositivo antirrefluxo no interior da caixa. Funcionamento suave. Sistema antibloqueio AB: a água só flui quando o botão é solto. Descarga dupla 3L/6L ajustável para 2L/4L. Ligação de saída para tubo de PVC Ø26/32mm. Nível acústico em conformidade com a norma europeia EN 12541 classe II. Tubos de alimentação a montante: Ø mínimo de 20mm necessário em todos os pontos (incluindo conectores). Caudal base: 1 L/seg a 1 bar de pressão dinâmica. Adequado para sanitas sem rebordo e sem regulação do caudal. Adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Garantia de 30 anos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única763300
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosWC valve
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-02-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)1447
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_91
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC flushing valves
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte