Publicar produtos
792BOX Recessed waterproof housing for SECURITHERM shower
792BOX Recessed waterproof housing for SECURITHERM shower
792BOX Recessed waterproof housing for SECURITHERM shower
792BOX Recessed waterproof housing for SECURITHERM shower
    DELABIE

    792BOX Recessed waterproof housing for SECURITHERM shower

    Traduzido por Google,
    Kit de caixa estanque 1/2: Para misturador termostático de chuveiro. A espessura da divisória pode variar entre 16 e 30 mm. Garantia de 30 anos. Encomende com as referências da placa de controle: 792452, 792459, 792218 ou 792219.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única792BOX
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosShower mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-10-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)200
    • Largura (mm)259
    • Profundidade (mm)53
    Relacionado
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)1167
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201422 42 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte