Publicar produtos
794000 TEMPOMIX 3 time flow mixer
DELABIE

794000 TEMPOMIX 3 time flow mixer

Traduzido por Google,
Misturadora de lavatório temporizada de comando único para montagem na bancada: funcionamento suave. Controlo e funcionamento da temperatura através de botão. Temporização predefinida para ~7 segundos. Caudal predefinido para 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min. Endireitador de caudal inviolável e anti-calcário. Corpo em metal cromado. Flexíveis PEX F3/8" com torneiras de segurança, filtros e válvulas de retenção. Fixação reforçada por 2 hastes de aço inoxidável. Limitador de temperatura máxima ajustável. Adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única794000
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosBasin mixer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-08-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte