Publicar produtos
798152 TEMPOMIX time flow mixer
DELABIE

798152 TEMPOMIX time flow mixer

Traduzido por Google,
Misturadora de lavatório temporizada de parede com comando único: funcionamento suave. Controlo de temperatura e funcionamento através de botão. Tempo de fluxo de ~7 segundos. Caudal predefinido de 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min. Endireitador de fluxo anti-calcário. Corpo em latão maciço cromado M¾". Filtros e válvulas de retenção, uniões em cotovelo M½". Limitador de temperatura máxima ajustável. Bica giratória. Comando em metal cromado. Garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única798152
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosBasin mixer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-06-24
  • Número de edição1
  • Altura (mm)209
  • Largura (mm)69
  • Profundidade (mm)114
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)967
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte