Publicar produtos
G6633 Pre-rinse set with mixer
DELABIE

G6633 Pre-rinse set with mixer

Traduzido por Google,

Conjunto completo de pré-enxágue sem torneira de babador.

Adequado para uso intensivo em cozinhas profissionais.

Misturador de bancada com furo único e:

- cabeçote de válvula com botões de controle.

- Conectores flexíveis F3/8" e válvulas antirretorno.

- fixação reforçada através de 2 hastes roscadas e porcas traseiras.

Spray de mão branco com jato regulável e vazão de 9 lpm na saída (ref. 433000).

Spray anti-calcário para as mãos e ponta resistente a choques.

Mangueira flexível branca, reforçada, de qualidade alimentar, C. 0,95 m.

Coluna de aço inoxidável de 3/4".

Suporte de parede ajustável.

Guia de mola em aço inoxidável.

Garantia de 30 anos.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaG6633
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosPre-rinse sets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1229
  • Largura (mm)155
  • Profundidade (mm)520
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Material secundárioPVC
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)3.41
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011614
  • Nome ETIMLarge kitchen mixing tap
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte